Skip to main content
Logo print

Pop-up mobilier negru 2x4 module + kit de instalare

POP UP furniture LG Legrand

Pop-up mobilier negru 2x4 module + kit de instalare

REF. 654005 EAN. 3414970966285
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Built-in
Folding Yes
Extendable No
Shape Rectangular
Material Aluminium
Colour Black
Length 274 mm
Width 120 mm
Height 5 mm
Built-in depth 78 mm
Diameter 0 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 0
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Over voltage protection No

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE09452AA-03.pdf pdf (2.38 Mo)
Fișă tehnică
F02394EN-03.pdf pdf (1.39 Mo)
1 document
Autocad 3D
3D_LG-654003-004-005.stp ifc (3.21 Mo)