![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/079152-LEGRAND-1000.jpg)
Port-eticheta Mosaic - Suport pentru etichete autoadezive - forma plata - transparent
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
Port-eticheta Mosaic - Suport pentru etichete autoadezive - forma plata - transparent
REF. 079152
EAN.
3245060791520
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 21.8 mm |
---|---|
Height | 45 mm |
Width opening | 16.2 mm |
Height opening | 39 mm |
Colour | Other |
Shape | Rectangular |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE