![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021404-LEGRAND-1000.jpg)
Port-fuzibil - SP 38 - pentru cartuse cilindrice 10 x 38 - 3P
Legrand
Port-fuzibil - SP 38 - pentru cartuse cilindrice 10 x 38 - 3P
REF. 021404
EAN.
3245060214043
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 10x38 mm |
Number of poles | 3 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE