![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021605_pw_94372.jpg)
Port-fuzibil - SP 38 - pentru cartuse cilindrice 22 x 58 - 3P + neutru
Legrand
Port-fuzibil - SP 38 - pentru cartuse cilindrice 22 x 58 - 3P + neutru
REF. 021605
EAN.
3245060216054
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 22x58 mm |
Number of poles | 3 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE