![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/005802-LEGRAND-1000.jpg)
Port-fuzibile domestice - Pentru cartuse fuzibile domestice miniatura - 250 V~ - 1P+N
Legrand
Port-fuzibile domestice - Pentru cartuse fuzibile domestice miniatura - 250 V~ - 1P+N
REF. 005802
EAN.
3245060058029
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal voltage | 250 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | Other |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE