Port-fuzibile - Pentru cartuse fuzibile cilindrice domestice 10.3 x 31.5 mm - 20 A - 1P
Legrand
Port-fuzibile - Pentru cartuse fuzibile cilindrice domestice 10.3 x 31.5 mm - 20 A - 1P
REF. 005813
EAN.
3245060058135
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal voltage | 250 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | Other |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE