Skip to main content
Logo print

Port-fuzibile - Pentru cartuse fuzibile cilindrice domestice 8.5 x 23 mm - 10 A - 1P

Legrand

Port-fuzibile - Pentru cartuse fuzibile cilindrice domestice 8.5 x 23 mm - 10 A - 1P

REF. 005810 EAN. 3245060058104
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Nominal voltage 250 V
Mounting method DIN rail
For fuse size Other
Number of poles 1
Concurrently switching neutral conductor No
Degree of protection (IP) IP20

Documentație

1 document
Fișă tehnică
fa221ben.pdf pdf (0.45 Mo)
1 document
Autocad 3D
005808.dwg dwg (0.06 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-2015-149-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)