Skip to main content
Logo print

Port-fuzibile pentru cartuse fuzibile cilindrice domestice10.3 x 25.8mm - 16 A - 1P+N

Fuse carrier Legrand

Port-fuzibile pentru cartuse fuzibile cilindrice domestice10.3 x 25.8mm - 16 A - 1P+N

REF. 005821 EAN. 3245060058210
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Nominal voltage 250 V
Mounting method DIN rail
For fuse size Other
Number of poles 1
Concurrently switching neutral conductor Yes
Degree of protection (IP) IP20

Documentație

1 document
Fișă tehnică
fa221ben.pdf pdf (0.45 Mo)
1 document
Autocad 3D
005818.dwg dwg (0.06 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-2015-149-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)