![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031963-LEGRAND-1000.jpg)
POSTAMENT TUB IK10 30MM
Legrand
POSTAMENT TUB IK10 30MM
REF. 031963
EAN.
3245060319632
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Band width | 7.6 mm |
---|---|
Length belt/tape/tie | 200 mm |
Tie thickness | 1.5 mm |
Min. tensile strength | 500 N |
Operating temperature | -25-60 °C |
Mounting temperature | 0-40 °C |
Model | Internal toothing |
Band closure | Plastic lip/-cam |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
---|---|
UV-stable according to ASTM D6779 | Yes |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
Transparent | No |
Fluorescent | No |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | Dowel |
UL approval | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE