Prelungitor - 20 A - 3P+T - cu inel - ieșire dreaptă - cauciuc
Legrand
Prelungitor - 20 A - 3P+T - cu inel - ieșire dreaptă - cauciuc
REF. 055071
EAN.
3245060550714
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Material | Rubber |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
Number of poles | 4 |
---|---|
Nominal voltage | 400 V |
For heavy conditions according to VDE | No |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 2.5-4 mm² |