![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050447-LEGRAND-1000.jpg)
Prelungitor + dop - 16A - cauciuc - ieșire dreapta - IP44 - IK08 - cablu Ø2,5
Legrand
Prelungitor + dop - 16A - cauciuc - ieșire dreapta - IP44 - IK08 - cablu Ø2,5
REF. 050447
EAN.
3245060504472
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Rubber |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Insert direction | Straight |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Acord
OC / CB-589319B/M1
(1.46 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE