![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050249-LEGRAND-1000.jpg)
Prelungitor ML - 2P+T - 16 A - cauciuc - ieșire dte - IP 65 - negru
Legrand
Prelungitor ML - 2P+T - 16 A - cauciuc - ieșire dte - IP 65 - negru
REF. 050249
EAN.
3245060502492
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Rubber |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | No |
Width | 56 mm |
Height | 69 mm |
Depth | 123 mm |