![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050575-LEGRAND-1000.jpg)
Prelungitor prize multiple din cauciuc - 2x2P+T - 16 A - inel de suspendare - negru
Legrand
Prelungitor prize multiple din cauciuc - 2x2P+T - 16 A - inel de suspendare - negru
REF. 050575
EAN.
3245060505752
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Housing material | Rubber |
---|---|
Cable assembly | Without cable |
Core cross section | 0 mm² |
Number of cores | 3 |
Number of CEE socket outlets | 0 |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 2 |
Cable length | 0 m |
---|---|
With mounting frame | No |
Automatic cable winding | No |
With thermal overload protection | No |
Protection | None |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE