Skip to main content
Logo print

Presetupa din metal - IP 68 - PG 21 - diametru cablu 11-19 mm

Legrand

Presetupa din metal - IP 68 - PG 21 - diametru cablu 11-19 mm

REF. 095515 EAN. 3245060955151
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Thread type Metric
Nominal thread size metric/PG 40
Pitch thread 1.5 mm
Thread length 8 mm
Wrench width 42 mm
Hexagon angular dimension 46 mm
Suitable for cable diameter 15-27 mm
Material Metal
Surface protection Untreated
Halogen free Yes
Glass-fibre reinforced No
Degree of protection (IP) IP68
Shock resistant Yes
Colour Colourless
Bend radius protection/trumpet flare No
With locknut No
Model Straight
Flat cable coupling No
Separable screw gland No
Operating / setting temperature -25-85 °C
Explosion-tested version No
For Ex-zone gas None
For Ex-Zone dust None
Storage temperature -20-80 °C

Documentație

1 document
Autocad 3D
095515.dwg dwg (0.06 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-2014-115-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)