![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/096800_pw_150739.jpg)
Presetupa gri RAL 7035 - IP 55 - ISO 32 - diamentru cablu 18 - 25 mm
Legrand
Presetupa gri RAL 7035 - IP 55 - ISO 32 - diamentru cablu 18 - 25 mm
REF. 096806
EAN.
3245060968069
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Thread type | Metric |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 16 |
Pitch thread | 1.5 mm |
Thread length | 15 mm |
Wrench width | 22 mm |
Hexagon angular dimension | 25 mm |
Suitable for cable diameter | 5-10 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
Halogen free | Yes |
Glass-fibre reinforced | No |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Shock resistant | Yes |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Bend radius protection/trumpet flare | No |
With locknut | No |
Model | Straight |
Flat cable coupling | No |
Separable screw gland | No |
Operating / setting temperature | -20-80 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
Storage temperature | -20-80 °C |
Documentație
1 document
Autocad 3D
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE