![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050114-LEGRAND-1000.jpg)
Priză 2P+T - 16 A - caout - priză dreaptă - IP 44 - IK 08 - cablu Ø2.5
Multioutlet Extension Plug
Legrand
Priză 2P+T - 16 A - caout - priză dreaptă - IP 44 - IK 08 - cablu Ø2.5
REF. 050114
EAN.
3245060501143
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Protective contact | Round |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Colour | Black |
For heavy conditions according to VDE | No |
Height | 42.5 mm |
Depth | 100 mm |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE