![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/097133-LEGRAND.jpg)
PRIZĂ 4A + FIȘĂ DCL 6A
Legrand
PRIZĂ 4A + FIȘĂ DCL 6A
REF. 097133
EAN.
3245060971335
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Ceiling lamp holder |
---|---|
Material | Plastic |
Depth | 85 mm |
Lamp holder | E27 |
With starter insertion | No |
Type of fastening | Plug-in mounting |
Colour | White |
Nipple thread | Other |
---|---|
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Width | 50 mm |
Height | 38 mm |