Skip to main content
Logo print

Priză aspirare centrală Céliane - fără contact - Placă alb

Legrand

Priză aspirare centrală Céliane - fără contact - Placă alb

REF. 067430 EAN. 3245060674304
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Material Plastic
Mounting method Flush-mounted
Height 71 mm
Width 71 mm
Depth 41.8 mm
Contact pin No
Socket vacuuming nozzle Yes
Foot switch No
Colour White
Built-in depth 28.6 mm
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-45 °C
Storage temperature -5-45 °C
Halogen free Yes

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F00549EN-00.pdf pdf (0.47 Mo)
Manual de instrucțiuni
0064JM3-00.pdf pdf (1.31 Mo)