![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078776-LEGRAND-1000.jpg)
Priza audio - Priza difuzor - Borne 4 mm² - Alb - 100 V - 25 W
MOSAIC
Legrand
Priza audio - Priza difuzor - Borne 4 mm² - Alb - 100 V - 25 W
REF. 078776
EAN.
3245060787769
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Assembly arrangement | Control unit |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
With voice announcement function | No |
With tuner | No |
RDS | No |
With frequency indication | No |
Music capacity | 15 W |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
---|---|
Colour | White |
Nominal voltage | 100 V |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE