![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-097104-WEB-PR.jpg)
PRIZĂ B22 ALB CON.AUTO
Legrand
PRIZĂ B22 ALB CON.AUTO
REF. 097104
EAN.
3245060971045
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Material | Plastic |
Depth | 80 mm |
Lamp holder | Other |
With starter insertion | No |
Type of fastening | Other |
Colour | White |
---|---|
Nipple thread | Other |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |