![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078617-LEGRAND-1000.jpg)
Priza cu 2 conectori SC conectare tip push-pull
MOSAIC
Legrand
Priza cu 2 conectori SC conectare tip push-pull
REF. 078617
EAN.
3245060786175
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Surface mounting | Yes |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
With bus/coupling | Yes |
Number of buses/couplings | 2 |
Type of connector | SC |
Colour | White |
Centre plate | No |
With cover frame | No |
With label space | Yes |
Cable strain relief | No |
Wire stock | No |
---|---|
Outlet direction | Downwards |
Dust protection cap | Shutter |
Device width | 45.05 mm |
Device depth | 30.7 mm |
Device height | 45.05 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | -40-85 °C |
Storage temperature | -40-85 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | Yes |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE