Skip to main content
Logo print

Priza cu 2 conectori ST - conectare tip baioneta

MOSAIC Legrand

Priza cu 2 conectori ST - conectare tip baioneta

REF. 078616 EAN. 3245060786168
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Surface mounting Yes
Flush-mounted installation Yes
Duct installation No
Floor box/subfloor mounted No
Type of fastening Engage (snap)
With bus/coupling Yes
Number of buses/couplings 2
Type of connector ST
Colour White
Centre plate No
With cover frame No
With label space Yes
Cable strain relief No
Wire stock No
Outlet direction Downwards
Dust protection cap Shutter
Device width 45.05 mm
Device depth 26.2 mm
Device height 45.05 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP21
Operating / setting temperature -40-85 °C
Storage temperature -40-85 °C
Antimicrobial treatment No
Label space/information surface Yes

Documentație

3 documente
Manual de instrucțiuni
0064KC9-01.pdf pdf (1.38 Mo)
Fișă tehnică
F01280EN-03.pdf pdf (0.53 Mo)
Manual de instrucțiuni
0064KC9-02.pdf pdf (1.16 Mo)