![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067216-LEGRAND-1000.jpg)
Priză cu infraroșu activ Céliane MyHOME BUS - pentru telecomandă
Legrand
Priză cu infraroșu activ Céliane MyHOME BUS - pentru telecomandă
REF. 067216
EAN.
3245060672164
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Suitable for IR dimmer | No |
Suitable for IR push button | No |
Suitable for IR venetian shutter switch | No |
Suitable for IR switch | No |
Suitable for power-/switch unit | No |
With indication | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | No |
---|---|
Surface protection | Lacquered |
Colour | Other |
Transparent | No |
Type of fastening | Mounting with claw |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Connected object | No |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE