Skip to main content
Logo print

Priză cu întrerupător de izolare Hypra- IP 66/67-55 -380/415 V~ -125A -3P+N+E

Hypra Legrand

Priză cu întrerupător de izolare Hypra- IP 66/67-55 -380/415 V~ -125A -3P+N+E

REF. 059115 EAN. 3245060591151
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 125 A
Number of poles 5
Voltage according to EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) red
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
Degree of protection (IP) IP55
Switch Electrical locking
With earth leakage switch No
Empty locations on mounting rail No
Housing material Plastic
Protection Other
Military model No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00122EN-09.pdf pdf (1.35 Mo)
1 document
Autocad 3D
059114.dwg dwg (0.22 Mo)