Skip to main content
Logo print

Priză cu montaj aparent Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E - plastic

Hypra Legrand

Priză cu montaj aparent Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E - plastic

REF. 059438 EAN. 3245060594381
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

CEE socket outlet 16 A None
CEE socket outlet 32 A None
CEE socket outlet 63 A 1x63A5p400V
CEE socket outlet 125 A None
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 1
Protection None
Earth leakage switch None
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Housing material Plastic
Power supply/connection possibility Other
Diameter cable entry M32
Handling Wall mounting
Degree of protection (IP) IP66
Military model No
Colour Grey
Height 270 mm
Width 130 mm
Depth 190 mm

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE09817AA.pdf pdf (0.36 Mo)
1 document
Autocad 3D
059437.dwg dwg (0.11 Mo)
1 document
Acord
OC / CB-FR_710636 (0.64 Mo)