Skip to main content
Logo print

Priza cu montaj aparent P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 16 A - 2P

P 17 Tempra Legrand

Priza cu montaj aparent P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 16 A - 2P

REF. 055206 EAN. 3245060552060
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

CEE socket outlet 16 A 1x16A2p24V
CEE socket outlet 32 A None
CEE socket outlet 63 A None
CEE socket outlet 125 A None
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Protection None
Earth leakage switch None
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Housing material Plastic
Power supply/connection possibility Other
Diameter cable entry M25
Handling Wall mounting
Degree of protection (IP) IP44
Military model No
Colour Grey
Height 103 mm
Width 84 mm
Depth 101 mm

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
1 document
Fișier BIM
1 document
Acord
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)