![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555157-WEB-R.jpg)
Priza cu montaj aparent P17 - IP44 - 380/415 V~ - 16 A - 2P+E
P 17 Tempra
Legrand
Priza cu montaj aparent P17 - IP44 - 380/415 V~ - 16 A - 2P+E
REF. 555157
EAN.
3245065551570
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
CEE socket outlet 16 A | 1x16A xp xxxV |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | None |
CEE socket outlet 63 A | None |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M25 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 131 mm |
Width | 93 mm |
Depth | 125 mm |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
2 documente
Autocad 3D
Fișier BIM
4 documente
Acord
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Profilul de mediu
Acord
IMQ-CA02.05950
(0.42 Mo)
Acord
CCC-CQC2016010203837679
(3.47 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE