Skip to main content
Logo print

Priza cu montaj aparent P17 - IP66/67 - 200/250 V~ - 16 A - 3P+N+E

P 17 Tempra Legrand

Priza cu montaj aparent P17 - IP66/67 - 200/250 V~ - 16 A - 3P+N+E

REF. 555356 EAN. 3245065553567
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

CEE socket outlet 16 A 1x16A xp xxxV
CEE socket outlet 32 A None
CEE socket outlet 63 A None
CEE socket outlet 125 A None
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 1
Protection None
Earth leakage switch None
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Housing material Plastic
Power supply/connection possibility Other
Diameter cable entry M25
Handling Wall mounting
Degree of protection (IP) IP67
Military model No
Colour Grey
Height 138 mm
Width 93 mm
Depth 140 mm

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
2 documente
Autocad 3D
555356.dwg dwg (0.14 Mo)
4 documente
Acord
Profilul de mediu
LGRP-2014-112-V1-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Acord
IMQ-CA02.05950 (0.42 Mo)
Acord