Skip to main content
Logo print

Priza cu montaj aparent P17 - IP66/67 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E

P 17 Tempra Legrand

Priza cu montaj aparent P17 - IP66/67 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E

REF. 555458 EAN. 3245065554588
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

CEE socket outlet 16 A None
CEE socket outlet 32 A 1x32A xp xxxV
CEE socket outlet 63 A None
CEE socket outlet 125 A None
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 1
Protection None
Earth leakage switch None
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Housing material Plastic
Power supply/connection possibility Other
Diameter cable entry M32
Handling Wall mounting
Degree of protection (IP) IP67
Military model No
Colour Grey
Height 163 mm
Width 113 mm
Depth 156 mm

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Fișă tehnică
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
2 documente
Autocad 3D
555458.dwg dwg (0.13 Mo)
3 documente
Acord
IMQ-CA02.05951 (0.42 Mo)
Acord
Profilul de mediu
LGRP-2014-112-V1-EN.pdf pdf (1.02 Mo)