![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052919-LEGRAND-1000.jpg)
Priză cu montare pe panou cu centru de fixare Hypra - IP44-380/415 V~ 32A -3P+E - plastic
Hypra
Legrand
Priză cu montare pe panou cu centru de fixare Hypra - IP44-380/415 V~ 32A -3P+E - plastic
REF. 052919
EAN.
3245060529192
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 4 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 94 mm |
Drill hole distance vertical | 70 mm |
Flange size horizontal | 84 mm |
Drill hole distance horizontal | 70 mm |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
5 documente
Fișier BIM
Autocad 3D
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE