Priză cu pe panou Hypra - IP 44 - 20/25 V~ - 16 A - 2P - plastic
Hypra
Legrand
Priză cu pe panou Hypra - IP 44 - 20/25 V~ - 16 A - 2P - plastic
REF. 052401
EAN.
3245060524012
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Number of poles | 2 |
Identification colour | Purple |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
---|---|
Military model | No |
Flange size vertical | 72 mm |
Drill hole distance vertical | 60 mm |
Flange size horizontal | 64 mm |
Drill hole distance horizontal | 52 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
3 documente
Autocad 3D
Fișier BIM
Fișier BIM
1 document
Acord
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE