PRIZĂ DIN OȚEL B22 CU INEL
Legrand
PRIZĂ DIN OȚEL B22 CU INEL
REF. 097100
EAN.
3245060971007
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Material | Brass |
Depth | 44 mm |
Lamp holder | Other |
With starter insertion | No |
Type of fastening | Screw mounting |
Colour | Brass |
---|---|
Nipple thread | Other |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |