Skip to main content
Logo print

Priza echipotentiala - 1 modul - alb antimicrobian

PROGRAMME MOSAIC Legrand

Priza echipotentiala - 1 modul - alb antimicrobian

REF. 078700 EAN. 3245060787004
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Antimicrobial treatment Yes
Assembly arrangement Basic element
Model Socket outlet 1-position
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Width 22.5 mm
Height 45 mm
Depth 40 mm
Built-in depth 16 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP41
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F01164EN-04.pdf pdf (0.25 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE03001AB.pdf pdf (0.13 Mo)
1 document
Fișier BIM
1 document