Skip to main content
Logo print

Priza fibra optica SC/APC, Valena Life, alb

VALENA Legrand

Priza fibra optica SC/APC, Valena Life, alb

REF. 753130 EAN. 3414970475145
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Surface mounting No
Flush-mounted installation Yes
Duct installation No
Floor box/subfloor mounted No
Type of fastening Screw
Type of connector SC
Colour Green
Centre plate No
With cover frame No
With label space Yes
Cable strain relief No
Wire stock No
Outlet direction Downwards
Dust protection cap Shutter
Device width 74.7 mm
Device depth 57.85 mm
Device height 74.7 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP21
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Antimicrobial treatment No

Documentație

3 documente
Fișă tehnică
F02109EN-00.pdf pdf (0.54 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE07194AA.pdf pdf (1.02 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE07194AB.pdf pdf (0.32 Mo)