Priza fibra optica SC/APC, Valena Life, ivoar
VALENA
Legrand
Priza fibra optica SC/APC, Valena Life, ivoar
REF. 753230
EAN.
3414970475343
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Screw |
With bus/coupling | Yes |
Number of buses/couplings | 2 |
Type of connector | SC |
Colour | Beige |
Centre plate | Yes |
With cover frame | No |
With label space | Yes |
---|---|
Outlet direction | Angled |
Dust protection cap | Shutter |
Device width | 74.7 mm |
Device depth | 57.85 mm |
Device height | 74.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Documentație
3 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE