![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057354-LEGRAND-1000.jpg)
Priza interblocabila cu întreruptor P17 - IP44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E
P 17 Tempra
Legrand
Priza interblocabila cu întreruptor P17 - IP44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E
REF. 057354
EAN.
3245060573546
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Number of poles | 3 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 58 mm |
Drill hole distance vertical | 47 mm |
Flange size horizontal | 58 mm |
Drill hole distance horizontal | 47 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
2 documente
Autocad 3D
Fișier BIM
1 document
Acord
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE