Skip to main content
Logo print

Priza interblocabila cu întreruptor P17 - IP44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E

P 17 Tempra Legrand

Priza interblocabila cu întreruptor P17 - IP44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E

REF. 057359 EAN. 3245060573591
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 16 A
Amperage according to UL/CSA (for UL-version) 400 A
Voltage according to EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) red
Number of poles 4
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No
Flange size vertical 93.5 mm
Drill hole distance vertical 52 mm
Flange size horizontal 70 mm
Drill hole distance horizontal 52 mm

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
2 documente
Fișier BIM
Autocad 3D
057359.dwg dwg (0.12 Mo)
1 document
Acord
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)