Skip to main content
Logo print

Priza interblocabila cu întreruptor P17 - IP44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E

P 17 Tempra Legrand

Priza interblocabila cu întreruptor P17 - IP44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E

REF. 058058 EAN. 3245060580582
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 32 A
Amperage according to UL/CSA (for UL-version) 400 A
Voltage according to EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) red
Number of poles 3
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No
Flange size vertical 97.5 mm
Drill hole distance vertical 60 mm
Flange size horizontal 75 mm
Drill hole distance horizontal 60 mm

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
1 document
Fișier BIM
1 document
Acord
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)