![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-058059-WEB-R.jpg)
Priza interblocabila cu întreruptor P17 - IP44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E
P 17 Tempra
Legrand
Priza interblocabila cu întreruptor P17 - IP44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E
REF. 058059
EAN.
3245060580599
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Amperage according to UL/CSA (for UL-version) | 400 A |
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 4 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 104.5 mm |
Drill hole distance vertical | 60 mm |
Flange size horizontal | 77 mm |
Drill hole distance horizontal | 60 mm |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE