![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033181-LEGRAND-1000.jpg)
Priza Keystone RJ 45 cat. 6 - UTP cu racordare rapida
LCS2
Legrand
Priza Keystone RJ 45 cat. 6 - UTP cu racordare rapida
REF. 033181
EAN.
3245060331818
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Bus (jack) |
---|---|
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | No |
Category | 6 |
Connection type | Other |
Special tool necessary | No |
---|---|
Suitable for round cable | Yes |
Suitable for flat cable | No |
AWG-range | 22-25 |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
10 documente
Acord
AoC-PL2_C6_UTP_32886_ac1191056
(0.06 Mo)
Acord
AoC-PL3_Cat6_UTP_32754_ac1181026
(0.07 Mo)
Acord
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Acord
AoC-SA51_SB51_ac109587
(0.06 Mo)
Profilul de mediu
Acord
AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057
(0.06 Mo)
Acord
AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025
(0.07 Mo)
Acord
AoC-CL4_Cat6_UTP_32866_ac1181047
(0.08 Mo)
Acord
AoC-CL4_Cat6_UTP_32754_ac1181046 (
(0.08 Mo)
Acord
AoC-PL2_Cat6_UTP_32754_ac1181024
(0.07 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE