Skip to main content
Logo print

Priza metalica cu montaj ingropat Green'up - IP 55-IK 10 - standard german

Legrand

Priza metalica cu montaj ingropat Green'up - IP 55-IK 10 - standard german

REF. 077856 EAN. 3414970321275
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Charging socket outlet
Standard Other
Connection system Screw connection
With interlocking actuator No
With access interlocking No
Degree of protection (IP) Other
Width 110 mm
Height 110 mm
Depth 47 mm
Nominal voltage 230 V
Max. nominal current 16 A
Type of current AC single phase
Number of communication contacts 3
Length of the fixed connection cable 50 m
LED integrated No
Cross section of the power contacts 2.5-2.5 mm²
Degree of impact strength (IK) IK10
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F03321EN-03.pdf pdf (0.88 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE06549AD.pdf pdf (1.08 Mo)
1 document
Acord
OC / CB-FR_716168 (0.37 Mo)