Priză mobilă 125A 4P+PE 400V IP67
P 17 Tempra
Legrand
Priză mobilă 125A 4P+PE 400V IP67
REF. 555609
EAN.
3414970735096
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 125 A |
---|---|
Number of poles | 5 |
Voltage according to EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
Cable entry | Gland nut |
Material | Plastic |
Military model | No |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
3 documente
Acord
OC / CB-FR_706516
(1.27 Mo)
Acord
CCC-CQC2018010203055870
(2.26 Mo)
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE