![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050343-LEGRAND-1000.jpg)
Priză mobilă 2P+E - din cauciuc IK08 - cu prindere prin surub
Rubber single-socket plugs and extensions
Legrand
Priză mobilă 2P+E - din cauciuc IK08 - cu prindere prin surub
REF. 050343
EAN.
3245060503437
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Rubber |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Insert direction | Straight |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE