Skip to main content
Logo print

Priza mobila - cu clema Ø12 la 21.5 mm

P 17 Tempra Legrand

Priza mobila - cu clema Ø12 la 21.5 mm

REF. 555421 EAN. 3245065554212
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 32 A
Number of poles 4
Voltage according to EN 60309-2 400-440 V (50+60 Hz) red
Clock hour position 3 h
Identification colour Red
RAL-number 3000
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Cable entry Gland nut
Material Plastic
Military model No

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
1 document
Autocad 3D
555418.dwg dwg (0.13 Mo)
4 documente
Profilul de mediu
LGRP-2014-110-V1-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Acord
Acord
Acord
IMQ-CA02.05952 (0.35 Mo)