![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Priză mobilă Hypra - IP 44 - 380/415 V 32A - 3P+N+E - cauciuc
Hypra
Legrand
Priză mobilă Hypra - IP 44 - 380/415 V 32A - 3P+N+E - cauciuc
REF. 052994
EAN.
3245060529949
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 5 |
Voltage according to EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Degree of protection (IP) | IP44 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
Cable entry | Anti-kink sleeve |
Material | Rubber |
Military model | No |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE