![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059533-LEGRAND-1000.jpg)
Priză mobilă Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E
Hypra
Legrand
Priză mobilă Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E
REF. 059533
EAN.
3245060595333
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 125 A |
---|---|
Number of poles | 5 |
Voltage according to EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
Cable entry | Anti-kink sleeve |
Material | Plastic |
Military model | No |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE