Skip to main content
Logo print

Priza mobila P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 32 A - 2P

P 17 Tempra Legrand

Priza mobila P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 32 A - 2P

REF. 055281 EAN. 3245060552817
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 32 A
Number of poles 3
Voltage according to EN 60309-2 20-25 V (50+60 Hz) violet
Identification colour Purple
RAL-number 4001
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Cable entry Gland nut
Material Plastic
Military model No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
1 document
Acord
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)