Skip to main content
Logo print

Priza mobila P17 - IP44 - 200/250 V~ - 32 A - 3P+E

P 17 Tempra Legrand

Priza mobila P17 - IP44 - 200/250 V~ - 32 A - 3P+E

REF. 555215 EAN. 3245065552157
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 32 A
Number of poles 4
Voltage according to EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) blue
Clock hour position 9 h
Identification colour Blue
RAL-number 5005
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Cable entry Gland nut
Material Plastic
Military model No

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
1 document
Autocad 3D
555215.dwg dwg (0.29 Mo)
4 documente
Profilul de mediu
LGRP-2014-110-V1-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Acord
Acord
Acord
IMQ-CA02.05952 (0.35 Mo)