![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555108-WEB-R.jpg)
Priza mobila P17 - IP44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+E
P 17 Tempra
Legrand
Priza mobila P17 - IP44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+E
REF. 555108
EAN.
3245065551082
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Cable entry | Gland nut |
Material | Plastic |
Military model | No |
Width | 85 mm |
Height | 159 mm |
Depth | 72.5 mm |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
4 documente
Profilul de mediu
Acord
CQC-CQC2016010203850867
(1.28 Mo)
Acord
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Acord
IMQ-CA02.05953
(0.35 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE