![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/555414-LEGRAND.jpg)
Priza mobila P17 - IP66/67 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
P 17 Tempra
Legrand
Priza mobila P17 - IP66/67 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
REF. 555414
EAN.
3245065554144
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 3 |
Voltage according to EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
RAL-number | 5005 |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
Cable entry | Gland nut |
Material | Plastic |
Military model | No |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
4 documente
Profilul de mediu
Acord
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Acord
CQC-CQC2016010203850866
(1.3 Mo)
Acord
IMQ-CA02.05952
(0.35 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE